tehalit.office Nośnik urządzeń w systemie 45mm (8M 45x45mm) NRF0016A00

EAN
4012740204927
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
TEH
470,30zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Funkcje
  • Zabez­pie­czenie przed prze­pię­ciem
    Nie
Konfi­guracja
  • Obróbka anty­bak­teryjna
    Nie
Połączenia
  • Z gniazdem ładowania USB
    Nie
Charak­terystyka elek­tryczna
  • Napięcie znamio­nowe
    250 V
  • Typ napięcia zasilającego
    AC
Prąd
  • Prąd znamio­nowy In
    16 A
Wymiary
  • Wyso­kość produktu
    56.5 mm
  • Długość
    400 mm
  • Szero­kość produktu
    54 mm
Materiał
  • Kolor
    alumi­nium
  • Materiał
    alumi­nium
  • Grupa materia­łowa
    alumi­nium
Podłączenie
  • Liczba otworów pojedyn­czych
    0
Wypo­sażenie
  • Liczba prze­wodów połącze­nio­wych
    maks. 2
  • Możliwość rozsze­rzenia
    Nie
Norma
  • Dyrek­tywa euro­pejska RoHs
    zgodny
Bezpie­czeń­stwo
  • Stopień ochrony
    IP20
  • Zgodny z REACH
    Nie
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Odpor­ność na porażenia
    IK07
Warunki użyt­ko­wania
  • Temperatura robocza
    0…25 °C
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie