The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
MCB Wyłącznik nadprądowy Icn=10000A / Icu=15kA 2P D 25A
NDN225
Liczba w opakowaniu
6 PCEs
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
-
Liczba biegunów chronionych
2
-
-
-
Charakterystyka wyzwalania
D
-
Z rozłączanym biegunem N
Nie
-
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icn
10 kA
-
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)
400 V
-
Typ napięcia zasilającego
AC
-
Znamionowe napięcie izolacji Ui
500 V
-
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp
6000 V
-
Minimalne napięcie znamionowe łączeniowe (Ue min)
12 V
-
-
Prąd znamionowy wyłączalny zwarciowy roboczy Ics
7.5 kA
-
Min./max. wartość natężenia prądu AC zadziałania zabezpieczenia zwłocznego
1.13 / 1.45 In
-
Min./max. wartość natężenia prądu AC zadziałania zabezpieczenia bezzwłocznego
10 / 14.4 In
-
Min./max. wartość natężenia prądu DC zadziałania zabezpieczenia bezzwłocznego
15 / 30 In
-
Min./max. wartość natężenia prądu DC zadziałania zabezpieczenia zwłocznego
1.13 / 1.45 In
-
Prąd znamionowy w temperaturze -10°C zgodnie z PN-EN 60947
36.2 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze -15°C zgodnie z PN-EN 60947
36.7 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze -20°C zgodnie z PN-EN 60947
37.3 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze -25°C zgodnie z PN-EN 60947
37.8 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze -5°C zgodnie z PN-EN 60947
35.7 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 0°C zgodnie z PN-EN 60947
35.2 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 10°C zgodnie z PN-EN 60947
34.1 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 15°C zgodnie z PN-EN 60947
33.6 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 20°C zgodnie z PN-EN 60947
33.1 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 25°C zgodnie z PN-EN 60947
32.5 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 30°C zgodnie z PN-EN 60947
32 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 35°C zgodnie z PN-EN 60947
30.3 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 40°C zgodnie z PN-EN 60947
28.5 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 45°C zgodnie z PN-EN 60947
26.8 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 5°C zgodnie z PN-EN 60947
34.6 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 50°C zgodnie z PN-EN 60947
25 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 55°C zgodnie z PN-EN 60947
23.3 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 60°C zgodnie z PN-EN 60947
21.5 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 65°C zgodnie z PN-EN 60947
19.8 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 70°C zgodnie z PN-EN 60947
18 A
-
Znam. zdolność wyłącz. zwarciowego Icn poniżej 230V AC zgodnie z IEC 60898-1
10 kA
-
Znam. zdolność wyłącz. zwarciowego Icn poniżej 400V AC zgodnie z IEC 60898-1
10 kA
-
Prąd znamionowy wyłączalny zwarciowy graniczny Icu dla ETIM (PN-EN 60947-2)
30 kA
-
Zdolność wyłączania 240V (NF EN 60947-2)
30 kA
-
Zdolność wyłączania 400V (NF EN 60947-2)
15 kA
-
Zdolność wyłączania 415V (NF EN 60947-2)
15 kA
-
Znam. zdolność wyłącz. zwarciowego Icn poniżej 240V AC zgodnie z IEC 60898-1
10 kA
-
Znam. zdolność wyłącz. zwarciowego Icn poniżej 415V AC zgodnie z IEC 60898-1
10 kA
-
Prąd znam. wyłączalny zwarc. graniczny Icu dla 220V AC wg PN-EN 60947-2
30 kA
-
Prąd znam. wyłączalny zwarc. graniczny Icu dla 380V AC wg PN-EN 60947-2
15 kA
-
Prąd znamionowy w temperaturze -25°C
32.76 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze -20°C
32.06 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze -15°C
31.35 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze -10°C
30.64 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze -5°C
29.94 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 0°C
29.23 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 5°C
28.53 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 10°C
27.82 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 25°C
25.71 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 30°C
25 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 35°C
24.29 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 40°C
23.59 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 45°C
22.88 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 50°C
22.18 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 55°C
21.47 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 60°C
20.77 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 65°C
20.06 A
-
Prąd znamionowy w temperaturze 70°C
19.36 A
-
Współczynnik korekcyjny prądu znam. dla 2 aparatów zainstalowanych obok siebie
1
-
Współczynnik korekcyjny prądu znam. dla 3 aparatów zainstalowanych obok siebie
0.95
-
Współczynnik kor. prądu znam. dla 4 lub 5 aparatów zainstalowanych obok siebie
0.9
-
Współczynnik kor. prądu znam. dla 6 aparatów zainstalowanych obok siebie
0.85
-
Współczynnik korekcyjny wyzwalacza bezzwłocznego przy czestotliwości 100 Hz
1.1
-
Współczynnik korekcyjny wyzwalacza bezzwłocznego przy czestotliwości 200 Hz
1.2
-
Współczynnik korekcyjny wyzwalacza bezzwłocznego przy czestotliwości 400 Hz
1.5
-
Współczynnik korekcyjny wyzwalacza bezzwłocznego przy czestotliwości 60 Hz
1.1
-
Głębokość produktu
70 mm
-
-
Szerokość produktu
35 mm
-
Częstotliwość (zakres do ETIM)
50 do 60 Hz
-
Maksymalna strata mocy na biegun zgodnie ze standardem
4.5 W
-
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego
7.2 W
-
Straty mocy na biegun dla prądu znamionowego
3.63 W
-
Wytrzymałość elektryczna (liczba cykli)
4000
-
Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli)
20000
-
Moment dokręcający
2,8 Nm
-
Łatwość demontażu aparatów modułowych
Tak
-
Możliwość demontażu od dołu
Tak
-
Przystosowany do montażu podtynkowego
Tak
-
Pojemność zacisku wyjściowego dla przewodu elastycznego (linka)
1 / 25 mm²
-
Pojemność zacisku wyjściowego dla przewodu sztywnego (drut)
1 / 35 mm²
-
Pojemność zacisku wejściowego dla przewodu sztywnego (drut)
1 / 35 mm²
-
Pojemność zacisku wejściowego dla przewodu elastycznego (linka)
1 / 25 mm²
-
-
Przeźroczysta osłona pola opisowego
Tak
-
Norma
EN 60898-1 ; IEC 60947-2
-
Dyrektywa europejska WEEE
dotyczy
-
-
-
Zgodny z dyrektywą ROHS
Tak
-
-
Temperatura robocza
-25…70 °C
-
Stopień zanieczyszczenia zgodnie z IEC 60664 / IEC 60947-2.
2
-
Temperatura przechowywania/transportu
-25…80 °C
-
Temperatura kalibracji
50 °C
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie