Napęd zdalny automatyczny do MCB 1P/2P/1P+N, RCBO 2P/4P MZ915

EAN
3250614329043
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
APA
Cena
Produkt nie jest dostępny w bieżącej ofercie Hager

Produkt nie jest już dostępny. W celu znalezienia alternatywnego rozwiązania - prosimy o kontakt z naszą infolinią, gdzie uzyskasz wsparcie specjalistów Hager: 0-32 32 40 100


Specyfikacja techniczna

Konfi­guracja
  • Liczba modułów
    3
Charak­terystyka elek­tryczna
  • Napięcie znamio­nowe łącze­niowe Ue (AC)
    207 / 230 / 253 V
  • Typ napięcia zasilającego
    AC
  • Często­tliwość
    50/60 Hz
Napięcie
  • Znamio­nowe napięcie izolacji Ui
    6 kV
  • Napięcie stero­wania AC
    207 / 230 / 253 V
  • Znamio­nowe napięcie pracy Un (DC)
    230 V
Prąd
  • Prąd dopusz­czalny (AC1)
    5 A
  • Prąd jałowy
    0 mA
Wymiary
  • Głębo­kość produktu
    71 mm
  • Wyso­kość produktu
    83 mm
  • Szero­kość produktu
    54 mm
Moc
  • Całko­wite straty mocy dla prądu znamio­nowego
    0.11 W
Wypo­sażenie
  • Liczba styków NC
    0
  • Liczba styków NO
    2
  • Liczba styków NO/NC
    0
Norma
  • Dyrek­tywa euro­pejska WEEE
    dotyczy
Warunki użyt­ko­wania
  • Temperatura robocza
    -5…40 °C
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie