Wylacznik nadmiarowopradowy,6kA,C,3-bieg.,0,5A MC300A

EAN
3250614337406
Liczba w opakowaniu
4 PCEs
Grupa rabatowa
HAG
Cena
Produkt nie jest dostępny w bieżącej ofercie Hager

Produkt nie jest już dostępny. W celu znalezienia alternatywnego rozwiązania - prosimy o kontakt z naszą infolinią, gdzie uzyskasz wsparcie specjalistów Hager: 0-32 32 40 100


Specyfikacja techniczna

Konstrukcja
  • Liczba biegunów chro­nio­nych
    3
  • Liczba biegunów
    3 P
  • Układ biegunów
    3 P
  • Charak­terystyka wyzwalania
    C
Funkcje
  • Z rozłączanym biegunem N
    Nie
Konfi­guracja
  • Liczba modułów
    3
Charak­terystyka elek­tryczna
  • Znamio­nowa zwar­ciowa zdol­ność łącze­niowa Icn
    6 kA
  • Napięcie znamio­nowe łącze­niowe Ue (AC)
    230 / 400 V
  • Typ napięcia zasilającego
    AC
  • Często­tliwość
    50/60 Hz
Napięcie
  • Znamio­nowe napięcie izolacji Ui
    500 V
  • Znamio­nowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp
    4000 V
Prąd
  • Prąd znamio­nowy In
    0.5 A
  • Prąd znamio­nowy wyłączalny zwar­ciowy roboczy Ics
    6 kA
  • Min./max. wartość natężenia prądu AC zadzia­łania zabez­pie­czenia zwłocz­nego
    1.13 / 1.45 In
  • Min./max. wartość natężenia prądu AC zadzia­łania zabez­pie­czenia bezzwłocz­nego
    5 / 10 In
  • Min./max. wartość natężenia prądu DC zadzia­łania zabez­pie­czenia bezzwłocz­nego
    7 / 15 In
  • Min./max. wartość natężenia prądu DC zadzia­łania zabez­pie­czenia zwłocz­nego
    1.13 / 1.45 In
  • Zdol­ność wyłączania 1P przy 400 V (EN 60947-2).
    3 kA
  • Znam. zdol­ność wyłącz. zwar­cio­wego Icn poniżej 400V AC zgodnie z IEC 60898-1
    6 kA
  • Zdol­ność wyłączania 415V (NF EN 60947-2)
    10 kA
Prąd / Temperatura
  • Prąd znamio­nowy w temperaturze -25°C
    0.7 A
  • Prąd znamio­nowy w temperaturze -20°C
    0.7 A
  • Prąd znamio­nowy w temperaturze -15°C
    0.6 A
  • Prąd znamio­nowy w temperaturze -10°C
    0.6 A
  • Prąd znamio­nowy w temperaturze -5°C
    0.6 A
  • Prąd znamio­nowy w temperaturze 0°C
    0.6 A
  • Prąd znamio­nowy w temperaturze 5°C
    0.6 A
  • Prąd znamio­nowy w temperaturze 10°C
    0.6 A
  • Prąd znamio­nowy w temperaturze 15°C
    0.5 A
  • Prąd znamio­nowy w temperaturze 20°C
    0.5 A
  • Prąd znamio­nowy w temperaturze 25°C
    0.5 A
  • Prąd znamio­nowy w temperaturze 30°C
    0.5 A
  • Prąd znamio­nowy w temperaturze 35°C
    0.5 A
  • Prąd znamio­nowy w temperaturze 40°C
    0.5 A
  • Prąd znamio­nowy w temperaturze 45°C
    0.5 A
  • Prąd znamio­nowy w temperaturze 50°C
    0.5 A
  • Prąd znamio­nowy w temperaturze 55°C
    0.4 A
  • Prąd znamio­nowy w temperaturze 60°C
    0.4 A
  • Prąd znamio­nowy w temperaturze 65°C
    0.4 A
  • Prąd znamio­nowy w temperaturze 70°C
    0.4 A
Współ­czynnik korek­cyjny prądu
  • Współ­czynnik korek­cyjny prądu znam. dla 2 aparatów zain­stalowanych obok siebie
    1
  • Współ­czynnik korek­cyjny prądu znam. dla 3 aparatów zain­stalowanych obok siebie
    0.95
  • Współ­czynnik kor. prądu znam. dla 4 lub 5 aparatów zain­stalowanych obok siebie
    0.9
  • Współ­czynnik kor. prądu znam. dla 6 aparatów zain­stalowanych obok siebie
    0.85
  • Współ­czynnik korek­cyjny wyzwalacza bezzwłocz­nego przy czesto­tliwości 100 Hz
    1.1
  • Współ­czynnik korek­cyjny wyzwalacza bezzwłocz­nego przy czesto­tliwości 200 Hz
    1.2
  • Współ­czynnik korek­cyjny wyzwalacza bezzwłocz­nego przy czesto­tliwości 400 Hz
    1.5
  • Współ­czynnik korek­cyjny wyzwalacza bezzwłocz­nego przy czesto­tliwości 60 Hz
    1
Wymiary
  • Głębo­kość produktu
    70 mm
  • Wyso­kość produktu
    83 mm
  • Szero­kość produktu
    52.5 mm
Często­tliwość
  • Często­tliwość (zakres do ETIM)
    50 do 60 Hz
Moc
  • Całko­wite straty mocy dla prądu znamio­nowego
    3.4 W
  • Straty mocy na biegun dla prądu znamio­nowego
    1.18 W
Wytrzyma­łość
  • Wytrzyma­łość elek­tryczna (liczba cykli)
    4000
  • Wytrzyma­łość mechaniczna (liczba cykli)
    20000
Instalacja / Montaż
  • Moment dokręca­jący
    2,8 Nm
  • Łatwość demon­tażu aparatów modu­łowych
    Nie
  • Możliwość demon­tażu od dołu
    Nie
Podłączenie
  • Pojem­ność zacisku wejścio­we­go­/wyj­ścio­wego dla prze­wodu sztyw­nego (drut)
    1 / 35 mm²
  • Pojem­ność zacisku wejścio­we­go­/wyj­ścio­wego dla prze­wodu elastycz­nego (linka)
    1 / 25 mm²
Norma
  • Norma
    EN 60898-1
  • Dyrek­tywa euro­pejska WEEE
    dotyczy
Bezpie­czeń­stwo
  • Stopień ochrony
    IP20
Warunki użyt­ko­wania
  • Temperatura robocza
    -25…70 °C
  • Klasa ogra­niczenia energii I²t.
    3
  • Temperatura prze­chowywania­/tran­sportu
    -25…80 °C

Pobierz

Więcej materiałów
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie