Wylacznik nadmiarowopradowy,6kA,B,1+N,32A MB532A

EAN
3250614327162
Liczba w opakowaniu
6 PCEs
Cena
Produkt nie jest dostępny w bieżącej ofercie Hager

Produkt nie jest już dostępny. W celu znalezienia alternatywnego rozwiązania - prosimy o kontakt z naszą infolinią, gdzie uzyskasz wsparcie specjalistów Hager: 0-32 32 40 100


Specyfikacja techniczna

Konstrukcja
  • Liczba biegunów chro­nio­nych
    1
  • Liczba biegunów
    2 P
  • Układ biegunów
    1P+N
  • Charak­terystyka wyzwalania
    B
Funkcje
  • Z rozłączanym biegunem N
    Tak
Konfi­guracja
  • Liczba modułów
    2
Charak­terystyka elek­tryczna
  • Znamio­nowa zwar­ciowa zdol­ność łącze­niowa Icn
    6 kA
  • Napięcie znamio­nowe łącze­niowe Ue (AC)
    230 / 400 V
  • Typ napięcia zasilającego
    AC
  • Często­tliwość
    50/60 Hz
Napięcie
  • Znamio­nowe napięcie izolacji Ui
    500 V
  • Znamio­nowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp
    4000 V
Prąd
  • Prąd znamio­nowy In
    32 A
  • Prąd znamio­nowy wyłączalny zwar­ciowy roboczy Ics
    6 kA
  • Min./max. wartość natężenia prądu AC zadzia­łania zabez­pie­czenia zwłocz­nego
    1.13 / 1.45 In
  • Min./max. wartość natężenia prądu AC zadzia­łania zabez­pie­czenia bezzwłocz­nego
    3 / 5 In
  • Znam. zdol­ność wyłącz. zwar­cio­wego Icn poniżej 230V AC zgodnie z IEC 60898-1
    6 kA
  • Prąd znamio­nowy wyłączalny zwar­ciowy graniczny Icu dla ETIM (PN-EN 60947-2)
    6 kA
Współ­czynnik korek­cyjny prądu
  • Współ­czynnik korek­cyjny prądu znam. dla 2 aparatów zain­stalowanych obok siebie
    1
  • Współ­czynnik korek­cyjny prądu znam. dla 3 aparatów zain­stalowanych obok siebie
    0.95
  • Współ­czynnik kor. prądu znam. dla 4 lub 5 aparatów zain­stalowanych obok siebie
    0.9
  • Współ­czynnik kor. prądu znam. dla 6 aparatów zain­stalowanych obok siebie
    0.85
  • Współ­czynnik korek­cyjny wyzwalacza bezzwłocz­nego przy czesto­tliwości 100 Hz
    1.1
  • Współ­czynnik korek­cyjny wyzwalacza bezzwłocz­nego przy czesto­tliwości 200 Hz
    1.2
  • Współ­czynnik korek­cyjny wyzwalacza bezzwłocz­nego przy czesto­tliwości 400 Hz
    1.5
  • Współ­czynnik korek­cyjny wyzwalacza bezzwłocz­nego przy czesto­tliwości 60 Hz
    1
Wymiary
  • Głębo­kość produktu
    70 mm
  • Wyso­kość produktu
    83 mm
  • Szero­kość produktu
    35 mm
Często­tliwość
  • Często­tliwość (zakres do ETIM)
    50 do 60 Hz
Wytrzyma­łość
  • Wytrzyma­łość elek­tryczna (liczba cykli)
    10000
  • Wytrzyma­łość mechaniczna (liczba cykli)
    20000
Instalacja / Montaż
  • Moment dokręca­jący
    2,8 Nm
Podłączenie
  • Prze­krój prze­wodu elastycz­nego (linka) w zacisku
    1 / 25mm²
  • Prze­krój prze­wodu sztyw­nego (drut) w zacisku
    1 / 35mm²
  • Pojem­ność zacisku wejścio­we­go­/wyj­ścio­wego dla prze­wodu sztyw­nego (drut)
    1 / 35 mm²
  • Pojem­ność zacisku wejścio­we­go­/wyj­ścio­wego dla prze­wodu elastycz­nego (linka)
    1 / 25 mm²
Norma
  • Norma
    EN 60898-1
Bezpie­czeń­stwo
  • Stopień ochrony
    IP20
Warunki użyt­ko­wania
  • Temperatura robocza
    -25…70 °C
  • Stopień zanie­czysz­czenia zgodnie z IEC 60664 / IEC 60947-2.
    2
  • Klasa ogra­niczenia energii I²t.
    3
  • Temperatura prze­chowywania­/tran­sportu
    -25…80 °C
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie