Wkładka bezp. nożowa typ NH2 wsk.podw. uchwyt izol. gG 35 A 500 VAC LNH2035MK

EAN
3250614133039
Liczba w opakowaniu
3 PCEs
Grupa rabatowa
WEB
Cena
159,00zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Charak­terystyka elek­tryczna
  • Znamio­nowa zwar­ciowa zdol­ność łącze­niowa Icn
    120 kA
  • Napięcie znamio­nowe łącze­niowe Ue (AC)
    500 V
  • Typ napięcia zasilającego
    AC
Prąd
  • Prąd zwar­ciowy umowny
    120 kA
  • Prąd znamio­nowy In
    35 A
Wymiary
  • Wyso­kość produktu
    135 mm
  • Długość
    62 mm
  • Szero­kość produktu
    49 mm
Moc
  • Całko­wite straty mocy dla prądu znamio­nowego
    3 W
Norma
  • Dyrek­tywa euro­pejska WEEE
    dotyczy
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
Warunki użyt­ko­wania
  • Izolowany
    Tak
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie