EAN
3250614125065
Liczba w opakowaniu
3 PCEs
Cena
Produkt nie jest dostępny w bieżącej ofercie Hager

Produkt nie jest już dostępny. W celu znalezienia alternatywnego rozwiązania - prosimy o kontakt z naszą infolinią, gdzie uzyskasz wsparcie specjalistów Hager: 0-32 32 40 100


Specyfikacja techniczna

Charak­terystyka elek­tryczna
  • Napięcie znamio­nowe łącze­niowe Ue (AC)
    0 / 690 / 724 V
Prąd
  • Prąd znamio­nowy In
    125 A
Wymiary
  • Wyso­kość produktu
    55 mm
  • Szero­kość produktu
    135 mm
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie