tehalit.LFE Końcówka kanału 60x110mm, materiał odporny na UV, biały LFE6011069016

EAN
4012740012928
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
TEH
Cena
37,90zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Wymiary
  • Wyso­kość
    60 mm
  • Szero­kość
    110 mm
Materiały
  • Materiał
    Akrylonitryl-sty­ren-akrylan (ASA), Poli­węglan (PC)
  • Obróbka
    Stan surowy
  • Kolor
    Biały
  • Kod RAL
    9016
Bezpie­czeń­stwo
  • Odpor­ność na uderzenie IK
    IK10
  • Klasa ochron­ności IP
    IP30
Warunki użyt­ko­wania
  • Zakres temperatur pracy
    -25 - 60 °C
Sprzęt
  • Z folią ochronną
    Nie
Konfi­guracja
  • Nakładka
    Tak
Łącz­ność
  • Rodzaj montażu
    Połączenie śrubowe, Montaż zatrzaskowy
  • Powią­zane serie
    LFE 60x110

Wartość dla środowiska

Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

Zgodny z dyrektywą ROHS Tak
Zgodny z REACH Tak
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie