Wkładka bezpiecznikowa cylindryczna CH-22 22x58mm gG 125A 500VAC LF599G

EAN
3250614062759
Liczba w opakowaniu
10 PCEs
Grupa rabatowa
WEB
38,20zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Charak­terystyka elek­tryczna
  • Znamio­nowa zwar­ciowa zdol­ność łącze­niowa Icn
    120 kA
  • Napięcie znamio­nowe łącze­niowe Ue (AC)
    500 V
  • Typ napięcia zasilającego
    AC
Prąd
  • Prąd znamio­nowy In
    125 A
  • Prąd znamio­nowy wyłączalny zwar­ciowy graniczny Icu dla ETIM (PN-EN 60947-2)
    120 kA
Bezpiecznik
  • Charak­terystyka bezpiecz­nika
    gG
  • Wiel­kość wkładki bezpiecz­nikowej
    22 x 58
Często­tliwość
  • Często­tliwość (zakres do ETIM)
    50 do 60 Hz
Moc
  • Całko­wite straty mocy dla prądu znamio­nowego
    11.4 W
Norma
  • Dyrek­tywa euro­pejska WEEE
    dotyczy
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Tak
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie