Wkładka bezpiecznikowa DII/E27 wyk.superszybkie gR 16A 500VAC LE27FF16

EAN
3250614131745
Liczba w opakowaniu
5 PCEs
Grupa rabatowa
WEB
Cena
Produkt nie jest dostępny w bieżącej ofercie Hager

Produkt nie jest już dostępny. W celu znalezienia alternatywnego rozwiązania - prosimy o kontakt z naszą infolinią, gdzie uzyskasz wsparcie specjalistów Hager: 0-32 32 40 100


Specyfikacja techniczna

Charak­terystyka elek­tryczna
  • Napięcie znamio­nowe łącze­niowe Ue (AC)
    500 V
Prąd
  • Prąd znamio­nowy In
    16 A
Bezpiecznik
  • Wiel­kość wkładki bezpiecz­nikowej
    DII
Materiał
  • Kolor
    szary
Norma
  • Dyrek­tywa euro­pejska WEEE
    dotyczy
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie