tehalit.GBD 50190 Końcówka uniwersalna L44139010

EAN
4012740859080
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
TEH
Cena
Produkt nie jest dostępny w bieżącej ofercie Hager

Produkt nie jest już dostępny. W celu znalezienia alternatywnego rozwiązania - prosimy o kontakt z naszą infolinią, gdzie uzyskasz wsparcie specjalistów Hager: 0-32 32 40 100


Specyfikacja techniczna

Konfi­guracja
  • Obróbka anty­bak­teryjna
    Nie
Kompa­ty­bil­ność
  • Zgod­ność produktu
    GBD
Połączenia
  • Akcesoria łącze­niowe
    bez łącz­nika podstawy
Wymiary
  • Wyso­kość kanału
    50 mm
  • Szero­kość kanału
    190 mm
Materiał
  • Kolor RAL
    RAL 9010
  • Materiał
    ABS
  • Grupa materia­łowa
    tworzywo
  • Powierzchnia
    natu­ralne
Norma
  • Dyrek­tywa euro­pejska RoHs
    zgodny
Warunki użyt­ko­wania
  • Temperatura robocza
    -30…90 °C
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie