QuickConnect Blok samozacisków ochronny, zielony, 1x16+5x4mm2, szer. 30mm KN06E

EAN
3250613849016
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
ROZ
78,00zł
/ szt. *

Blok 6-zaciskowy, 1x16 mm2 + 5x4 mm2

Specyfikacja techniczna

Charak­terystyka elek­tryczna
  • Napięcie znamio­nowe
    230 V
Prąd
  • Prąd znamio­nowy In
    63 A
Wymiary
  • Głębo­kość produktu
    34 mm
  • Wyso­kość produktu
    33 mm
  • Szero­kość produktu
    30 mm
Materiał
  • Waga miedzi w produkcie
    0.008 kg
  • Kolor
    Zielony / Żółty
Norma
  • Dyrek­tywa euro­pejska WEEE
    nie dotyczy
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Nie
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Nie
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie