Zaciski przyłączeniowe 3P wyłączników silnikowych - do zasilania szyn 3x25mm2 KF30M

EAN
3250613760076
Liczba w opakowaniu
10 PCEs
Grupa rabatowa
ENM
Cena
49,00zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Konfi­guracja
  • Liczba modułów
    2.5
Prąd
  • Prąd znamio­nowy In
    63 A
Materiał
  • Materiał
    materiały różne
Akcesoria
  • Typ akceso­riów
    zacisk przy­łącze­niowy
Norma
  • Dyrek­tywa euro­pejska WEEE
    dotyczy
Bezpie­czeń­stwo
  • Stopień ochrony
    IP20
  • Zgodny z REACH
    Nie
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
Warunki użyt­ko­wania
  • Temperatura robocza
    -25…55 °C
  • Temperatura prze­chowywania­/tran­sportu
    -25…80 °C
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie