Mostek łączący 1P z końcówkami tulejkowymi, dł. 250mm 6mm2 K67E

EAN
4010330710438
Liczba w opakowaniu
50 PCEs
Grupa rabatowa
UTS
5,20zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja
  • Liczba biegunów
    1 P
Prąd
  • Prąd znamio­nowy In
    32 A
Materiał
  • Kolor
    czarny
  • Kolor
    czarny
Przewód
  • Długość prze­wodu
    250 mm
Norma
  • Dyrek­tywa euro­pejska WEEE
    dotyczy
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie