EAN
3250613201043
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
APA
681,00zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja
  • Liczba biegunów
    4 P
  • Układ biegunów
    4 P
Prąd
  • Prąd znamio­nowy In
    630 A
Moc
  • Całko­wite straty mocy dla prądu znamio­nowego
    19 W
  • Straty mocy na biegun dla prądu znamio­nowego
    6.35 W
Instalacja / Montaż
  • Moment dokręca­jący
    18Nm
Norma
  • Dyrek­tywa euro­pejska RoHs
    zgodny
  • Dyrek­tywa euro­pejska WEEE
    dotyczy
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Tak
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie