MCCB Napęd silnikowy x630/P630 100-240VAC z Auto-Reset HXW042H

EAN
3250613200855
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
APA
Cena
7070,00 zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Charak­terystyka elek­tryczna
  • Typ napięcia zasilającego
    AC
Napięcie
  • Napięcie stero­wania DC
    0 V
  • Napięcie stero­wania AC
    100 / 240 V
Prąd
  • inrush­cur­ren­tof­freset
    100-110V AC - 4.2A ; 200-220V AC - 4.2A ; 230-240V AC - 4.2A
  • inrush­cur­renton
    100-110V AC - 4.1A ; 200-220V AC - 4.1A ; 230-240V AC - 4.1A
  • operating­cur­ren­tof­freset
    100-110V AC - 1.7A ; 200-220V AC - 1.7A ; 230-240V AC - 1.7A
Często­tliwość
  • Często­tliwość (zakres do ETIM)
    50 do 60 Hz
Moc
  • Całko­wite straty mocy dla prądu znamio­nowego
    0 W
Norma
  • Dyrek­tywa euro­pejska RoHs
    zgodny
  • Dyrek­tywa euro­pejska WEEE
    dotyczy
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie