Napęd silnikowy h400-h630 100-240VAC HXD042H

EAN
3250613370039
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
APA
8577,00 zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Charak­terystyka elek­tryczna
  • Napięcie znamio­nowe łącze­niowe Ue (AC)
    100 / 240 V
  • Typ napięcia zasilającego
    AC
  • Często­tliwość
    50/60 Hz
Napięcie
  • Napięcie stero­wania DC
    0 V
  • Napięcie stero­wania AC
    100 / 240 V
  • Znamio­nowe napięcie pracy Un (DC)
    0 V
Często­tliwość
  • Często­tliwość (zakres do ETIM)
    50 do 60 Hz
Norma
  • Dyrek­tywa euro­pejska RoHs
    zgodny
  • Dyrek­tywa euro­pejska WEEE
    dotyczy
Warunki użyt­ko­wania
  • Stopień zanie­czysz­czenia zgodnie z IEC 60664 / IEC 60947-2.
    3
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie