Napęd silnikowy h250 200-220VAC HXC042H

EAN
3250613369590
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
APA
3881,00 zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Charak­terystyka elek­tryczna
  • Napięcie znamio­nowe łącze­niowe Ue (AC)
    200 / 220 V
  • Typ napięcia zasilającego
    AC
  • Często­tliwość
    50/60 Hz
Napięcie
  • Napięcie stero­wania DC
    0 V
  • Napięcie stero­wania AC
    230 / 240 V
  • Znamio­nowe napięcie pracy Un (DC)
    0 V
Często­tliwość
  • Często­tliwość (zakres do ETIM)
    50 do 60 Hz
Moc
  • Całko­wite straty mocy dla prądu znamio­nowego
    24 W
Norma
  • Dyrek­tywa euro­pejska RoHs
    zgodny
  • Dyrek­tywa euro­pejska WEEE
    dotyczy
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
Warunki użyt­ko­wania
  • Stopień zanie­czysz­czenia zgodnie z IEC 60664 / IEC 60947-2.
    3
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie