The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Przekaźnik różnicowo-prądowy 0,03-30A, regulowana zwłoka, 50% LCD, test, 4 wej.
HR534
Liczba w opakowaniu
1 szt.
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
-
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)
230 V
-
Maksymalne napięcie pracy
276 V
-
Znamionowy prąd różnicowy dI
30 mA / 100 mA / 300 mA / 500 mA / 1 A / 3 A / 5 A / 10 A / 30 A
-
Maksymalny prąd przeciążeniowy
30kA / 100ms
-
Moment dokręcający
0,5/0,6 Nm
-
Przekrój przewodu elastycznego (linka) w zacisku
0,5 / 2 mm²
-
Przekrój przewodu sztywnego (drut) w zacisku
0,5 / 2 mm²
-
Przekrój elestycznego przewodu pomiarowego (linka)
0.5 / 2 mm²
-
sectionrigidcablemeasurement
0.5 / 2 mm²
-
Opóźnienie zadziałania na prąd różnicowy
0 / 0.1 / 0.3 / 0.5 / 0.75 / 1 s
-
Dyrektywa europejska WEEE
dotyczy
-
Typ wyłącznika różnicowoprądowego
A
-
-
Zgodny z dyrektywą ROHS
Tak
-
Temperatura robocza
-10…55 °C
-
Temperatura przechowywania/transportu
-20…70 °C
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie