HNG Kanał grzebieniowy bezhalogenowy 50x25mm jasnoszary HNG5002507035B

EAN
4012740219433
Liczba w opakowaniu
48 MTRs
Grupa rabatowa
TEH
Cena
57,70zł
/ Metr *

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja
  • Regulowany
    Nie
Prąd
  • Odporny na upływ
    Tak
Wymiary
  • Wyso­kość kanału
    50 mm
  • Długość
    2000 mm
  • Szero­kość kanału
    25 mm
  • Szero­kość szcze­liny
    5 mm
  • Szero­kość
    7.5 mm
Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni
  • Kształt pokrywy
    luźny
Materiał
  • Kolor
    jasnoszary
  • Kolor RAL
    RAL 7035
  • Grupa materia­łowa
    tworzywo
  • Powierzchnia
    natu­ralne
Instalacja / Montaż
  • Otworo­wanie podstawy
    EN 50085-2-3:1999
Przewód
  • Liczba n-prze­wodów, np.. H07Y-U/R/K 1,5 mm2
    43
  • Prze­krój wewnętrzny / użyteczny
    918 mm²
  • Liczba n-prze­wodów, np.. H07Y-U/R/K 1,5 mm2
    31
  • Liczba n-prze­wodów, np.. H07Y-U/R/K 1,5 mm2
    60
Norma
  • Dyrek­tywa euro­pejska RoHs
    zgodny
  • Klasy­fi­kacja UL 94
    V1
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Tak
Temperatura
  • Temperatura otoczenia
    -25…90 °C
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie