The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Wygląda na to, że JavaScript jest wyłączony w twojej przeglądarce.
By w pełni cieszyć się naszą stroną, upewnij się, że włączyłeś JavaScript w swojej przeglądarce.
Wyłącznik mocy h250 3P 50kA 100A TM
HNG100U
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Cena
Produkt nie jest dostępny w bieżącej ofercie Hager
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Produkt nie jest już dostępny. W celu znalezienia alternatywnego rozwiązania - prosimy o kontakt z naszą infolinią, gdzie uzyskasz wsparcie specjalistów Hager: 0-32 32 40 100
Specyfikacja techniczna
Urządzenie kompletne z jednostką zabezpieczającą
Tak
Jednostka wyzwalania
TM A/A
Zintegrowana ochrona przed doziemieniem
Nie
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)
220 / 690 V
Znamionowe napięcie izolacji Ui
800 V
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp
8 kV
Z wyzwalaczem podnapięciowym
Nie
Prąd znamionowy In
100 A
Zdolność wyłączania 690V (NF EN 60947-2)
7.5 kA
Nastawa wyzwalcza termicznego
0.63 / 0.8 / 1
Zdolność wyłączania 1P przy 230 V (EN 60947-2).
51 kA
Zdolność wyłączania 1P przy 400 V (EN 60947-2).
9 kA
Prąd znamionowy wyłączalny zwarciowy roboczy Ics
50 %
Prąd znamionowy wyłączalny zwarciowy graniczny Icu dla ETIM (PN-EN 60947-2)
85 kA
Zdolność wyłączania 240V (NF EN 60947-2)
85 kA
Zdolność wyłączania 400V (NF EN 60947-2)
50 kA
Zdolność wyłączania 415V (NF EN 60947-2)
50 kA
Zdolność wyłączania 440V (NF EN 60947-2)
50 kA
Współczynnik korekcyjny prądu znam. dla 2 aparatów zainstalowanych obok siebie
1
Współczynnik korekcyjny prądu znam. dla 3 aparatów zainstalowanych obok siebie
1
Współczynnik kor. prądu znam. dla 4 lub 5 aparatów zainstalowanych obok siebie
1
Współczynnik kor. prądu znam. dla 6 aparatów zainstalowanych obok siebie
1
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego
26.1 W
Straty mocy na biegun dla prądu znamionowego
8.7 W
Nastawa czasu wyzwalania członu termicznego
0 ms
Czas reakcji przy otwieraniu
20 ms
Nastawa czasu wyzwalania członu magnetycznego
0 ms
Wytrzymałość elektryczna (liczba cykli)
1000
Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli)
4000
Montaż na szynie TS z opcjonalnym adapterem
Nie
Przekrój przewodu elastycznego (linka) w zacisku
35 / 150mm²
Zakres regulacji magnetycznej
600 / 800 / 1000 / 1300 A
Nastawa wyzwalacza elektromagnetycznego
6 / 8 / 10 / 12
Typ ustawiania In lub Ith
IN
Liczba dodatkowych styków NC
0
Liczba dodatkowych styków NO
0
Liczba dodatkowych styków przełączających
0
Opcjonalny napęd silnikowy
Tak
Dyrektywa europejska WEEE
dotyczy
Temperatura robocza
-25…70 °C
Temperatura przechowywania/transportu
-35…70 °C
Zobacz więcej
Zobacz mniej
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie