MCB Wyłącznik nadprądowy Icu=30kA 1P C 125A HMK199

EAN
3250613230517
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
UTS
Cena
Produkt nie jest dostępny w bieżącej ofercie Hager

Produkt został wycofany ze sprzedaży. W celu uzyskania informacji o dostępnym odpowiedniku - prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w Państwa okolicy lub z naszą infolinią.


Specyfikacja techniczna

Konstrukcja
  • Liczba biegunów chro­nio­nych
    1
  • Liczba biegunów
    1 P
  • Układ biegunów
    1 P
  • Charak­terystyka wyzwalania
    C
Funkcje
  • Z rozłączanym biegunem N
    Nie
Konfi­guracja
  • Liczba modułów
    1.5
Charak­terystyka elek­tryczna
  • Znamio­nowa zwar­ciowa zdol­ność łącze­niowa Icn
    30 kA
  • Napięcie znamio­nowe łącze­niowe Ue (AC)
    240 / 415 V
  • Typ napięcia zasilającego
    AC
  • Często­tliwość
    50/60 Hz
Napięcie
  • Znamio­nowe napięcie izolacji Ui
    500 V
  • Znamio­nowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp
    6000 V
Prąd
  • Prąd znamio­nowy In
    125 A
  • Min./max. wartość natężenia prądu AC zadzia­łania zabez­pie­czenia zwłocz­nego
    1.13 / 1.45 In
  • Min./max. wartość natężenia prądu AC zadzia­łania zabez­pie­czenia bezzwłocz­nego
    5 / 10 In
  • Prąd znamio­nowy w temperaturze 40°C zgodnie z PN-EN 60947
    125 A
  • Prąd znamio­nowy w temperaturze 45°C zgodnie z PN-EN 60947
    122 A
  • Prąd znamio­nowy w temperaturze 50°C zgodnie z PN-EN 60947
    119 A
  • Prąd znamio­nowy w temperaturze 55°C zgodnie z PN-EN 60947
    115.7 A
  • Prąd znamio­nowy w temperaturze 60°C zgodnie z PN-EN 60947
    112 A
  • Prąd znamio­nowy w temperaturze 65°C zgodnie z PN-EN 60947
    109.1 A
  • Prąd znamio­nowy w temperaturze 70°C zgodnie z PN-EN 60947
    105.6 A
  • Prąd znamio­nowy wyłączalny zwar­ciowy graniczny Icu dla ETIM (PN-EN 60947-2)
    30 kA
  • Zdol­ność wyłączania 1P przy 400 V (EN 60947-2).
    4.5 kA
  • Zdol­ność wyłączania 1P przy 415 V (EN 60947-2).
    4.5 kA
  • Prąd znamio­nowy wyłączalny zwar­ciowy roboczy Ics
    25 %
  • Prąd znamio­nowy wyłączalny zwar­ciowy graniczny Icu dla ETIM (PN-EN 60947-2)
    30 kA
  • Zdol­ność wyłączania 240V (NF EN 60947-2)
    30 kA
  • Zdol­ność wyłączania 400V (NF EN 60947-2)
    30 kA
  • Zdol­ność wyłączania 415V (NF EN 60947-2)
    30 kA
Współ­czynnik korek­cyjny prądu
  • Współ­czynnik korek­cyjny prądu znam. dla 2 aparatów zain­stalowanych obok siebie
    1
  • Współ­czynnik korek­cyjny prądu znam. dla 3 aparatów zain­stalowanych obok siebie
    1
  • Współ­czynnik kor. prądu znam. dla 4 lub 5 aparatów zain­stalowanych obok siebie
    1
  • Współ­czynnik kor. prądu znam. dla 6 aparatów zain­stalowanych obok siebie
    1
Wymiary
  • Głębo­kość produktu
    70 mm
  • Wyso­kość produktu
    90 mm
  • Szero­kość produktu
    27 mm
Często­tliwość
  • Często­tliwość (zakres do ETIM)
    50 do 60 Hz
Moc
  • Całko­wite straty mocy dla prądu znamio­nowego
    9.93 W
  • Straty mocy na biegun dla prądu znamio­nowego
    9.93 W
Wytrzyma­łość
  • Wytrzyma­łość elek­tryczna (liczba cykli)
    1000
  • Wytrzyma­łość mechaniczna (liczba cykli)
    20000
Instalacja / Montaż
  • Łatwość demon­tażu aparatów modu­łowych
    Tak
  • Możliwość demon­tażu od dołu
    Tak
Podłączenie
  • Pojem­ność zacisku wyjścio­wego dla prze­wodu elastycz­nego (linka)
    1 / 50 mm²
  • Pojem­ność zacisku wyjścio­wego dla prze­wodu sztyw­nego (drut)
    1 / 70 mm²
  • Pojem­ność zacisku wejścio­wego dla prze­wodu sztyw­nego (drut)
    1 / 70 mm²
  • Pojem­ność zacisku wejścio­wego dla prze­wodu elastycz­nego (linka)
    1 / 50 mm²
  • Pojem­ność zacisku wejścio­we­go­/wyj­ścio­wego dla prze­wodu sztyw­nego (drut)
    1 / 70 mm²
  • Pojem­ność zacisku wejścio­we­go­/wyj­ścio­wego dla prze­wodu elastycz­nego (linka)
    1 / 50 mm²
Norma
  • Norma
    IEC 60947-2
  • Dyrek­tywa euro­pejska WEEE
    dotyczy
Bezpie­czeń­stwo
  • Stopień ochrony
    IP20
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Nie
Warunki użyt­ko­wania
  • Stopień zanie­czysz­czenia zgodnie z IEC 60664 / IEC 60947-2.
    3
Temperatura
  • Temperatura kalibracji
    40 °C
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie