The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Wygląda na to, że JavaScript jest wyłączony w twojej przeglądarce.
By w pełni cieszyć się naszą stroną, upewnij się, że włączyłeś JavaScript w swojej przeglądarce.
Wyłącznik mocy h250 4P 70kA 250A LSI
HEC251H
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Cena
Produkt nie jest dostępny w bieżącej ofercie Hager
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Produkt nie jest już dostępny. W celu znalezienia alternatywnego rozwiązania - prosimy o kontakt z naszą infolinią, gdzie uzyskasz wsparcie specjalistów Hager: 0-32 32 40 100
Specyfikacja techniczna
Układ biegunów
4P4D N:0/50/100%
Urządzenie kompletne z jednostką zabezpieczającą
Tak
Zintegrowana ochrona przed doziemieniem
Nie
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)
220 / 690 V
Znamionowe napięcie izolacji Ui
800 V
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp
8 kV
Z wyzwalaczem podnapięciowym
Nie
Prąd znamionowy In
250 A
Zdolność wyłączania 690V (NF EN 60947-2)
20 kA
Nastawa wyzwalcza termicznego
0.4 / 0.5 / 0.63 / 0.8 / 0.9 / 0.95 / 1
Prąd nastawy termicznej przewodu neutralnego
0 / 0.5 / 1 In
Zdolność wyłączania 1P przy 230 V (EN 60947-2).
51 kA
Zdolność wyłączania 1P przy 400 V (EN 60947-2).
9 kA
Prąd znamionowy wyłączalny zwarciowy roboczy Ics
71 %
Prąd znamionowy wyłączalny zwarciowy graniczny Icu dla ETIM (PN-EN 60947-2)
100 kA
Zdolność wyłączania 240V (NF EN 60947-2)
85 kA
Zdolność wyłączania 400V (NF EN 60947-2)
70 kA
Zdolność wyłączania 415V (NF EN 60947-2)
70 kA
Zdolność wyłączania 440V (NF EN 60947-2)
50 kA
Współczynnik korekcyjny prądu znam. dla 2 aparatów zainstalowanych obok siebie
1
Współczynnik korekcyjny prądu znam. dla 3 aparatów zainstalowanych obok siebie
1
Współczynnik kor. prądu znam. dla 4 lub 5 aparatów zainstalowanych obok siebie
1
Współczynnik kor. prądu znam. dla 6 aparatów zainstalowanych obok siebie
1
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego
73.2 W
Straty mocy na biegun dla prądu znamionowego
24.4 W
Nastawa czasu wyzwalania członu termicznego
5 / 8 / 11 / 21 ms
Czas reakcji przy otwieraniu
10 ms
Nastawa czasu wyzwalania członu magnetycznego
100 do 200 ms
Wytrzymałość elektryczna (liczba cykli)
1000
Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli)
4000
Montaż na szynie TS z opcjonalnym adapterem
Nie
Przekrój przewodu elastycznego (linka) w zacisku
35 / 150mm²
Przekrój przewodu sztywnego (drut) w zacisku
35 / 185mm²
Połączenie
połączenie z przodu
Zakres regulacji magnetycznej
1400 / 1750 / 2240 / 2800 / 3150 / 3360 / 3500 A
Nastawa wyzwalacza elektromagnetycznego
2.5 / 5 / 10
Typ ustawiania In lub Ith
IrTh
Liczba dodatkowych styków NC
0
Liczba dodatkowych styków NO
0
Liczba dodatkowych styków przełączających
0
Opcjonalny napęd silnikowy
Tak
Dyrektywa europejska WEEE
dotyczy
Zgodny z dyrektywą ROHS
Tak
Temperatura robocza
-25…70 °C
Temperatura przechowywania/transportu
-35…70 °C
Zobacz więcej
Zobacz mniej
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie