EAN
4012740983280
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
TEH
Cena
Produkt nie jest dostępny w bieżącej ofercie Hager

Produkt nie jest już dostępny. W celu znalezienia alternatywnego rozwiązania - prosimy o kontakt z naszą infolinią, gdzie uzyskasz wsparcie specjalistów Hager: 0-32 32 40 100


Specyfikacja techniczna

Kompa­ty­bil­ność
  • Zgod­ność produktu
    450009, 454409, 458809, 260009
Wymiary
  • Głębo­kość produktu
    13 mm
  • Wyso­kość produktu
    55 mm
  • Szero­kość produktu
    55 mm
Materiał
  • Kolor
    biały
  • Kolor RAL
    RAL 9010
  • Materiał
    ABS
  • Grupa materia­łowa
    tworzywo
  • Powierzchnia
    mat
  • Powierzchnia
    natu­ralne
  • prze­zro­czysty
    Nie
Instalacja / Montaż
  • Sposób montażu
    Ze śrubami
Wypo­sażenie
  • Płytka nośna / pier­ścień nośny
    z pier­ście­niem nośnym
  • Z ochroną przed kurzem
    Nie
Norma
  • Dyrek­tywa euro­pejska RoHs
    zgodny
Bezpie­czeń­stwo
  • Stopień ochrony
    IP00
  • Zgodny z REACH
    Nie
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Nie
Ozna­czenie
  • Montaż
    płytka centralna
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie