tehalit.WA Moduł danych Kat. 6A 8/8 pin 3-kr RJ45 z pierścieniem nośnym GMKSRJ45C6A3

EAN
4012740986496
Liczba w opakowaniu
20 PCEs
Grupa rabatowa
TEH
Cena
Produkt nie jest dostępny w bieżącej ofercie Hager

Produkt nie jest już dostępny. W celu znalezienia alternatywnego rozwiązania - prosimy o kontakt z naszą infolinią, gdzie uzyskasz wsparcie specjalistów Hager: 0-32 32 40 100


Specyfikacja techniczna

Konstrukcja
  • Rodzaj
    RJ
Kompa­ty­bil­ność
  • Zgod­ność produktu
    GZUAE3Axxxx
  • Kompa­ty­bilny rodzaj gniazda
    Stan­dard 60mm
Wymiary
  • Linia produk­towa
    Ecoline
Materiał
  • Kolor
    biały
  • Grupa materia­łowa
    materiały różne
Akcesoria
  • Zestaw
    Moduł danych z pier­ście­niem
Wypo­sażenie
  • Liczba wyjść
    1
  • Z ochroną przed kurzem
    Nie
  • Prze­źro­czysta osłona pola opiso­wego
    Nie
Norma
  • Dyrek­tywa euro­pejska RoHs
    zgodny
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Tak
Ozna­czenie
  • Kategoria
    6A (IEC)
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie