tehalit.WA Płytka nośna Keystone UAE 3-krotna PC-ABS bezhalogenowy biały GMKS39010

EAN
4012740981798
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
TEH
Cena
Produkt nie jest dostępny w bieżącej ofercie Hager

Produkt nie jest już dostępny. W celu znalezienia alternatywnego rozwiązania - prosimy o kontakt z naszą infolinią, gdzie uzyskasz wsparcie specjalistów Hager: 0-32 32 40 100


Specyfikacja techniczna

Konstrukcja
  • Montaż
    Montaż podtyn­kowy
Wymiary
  • Głębo­kość produktu
    40 mm
  • Wyso­kość produktu
    71 mm
  • Szero­kość produktu
    71 mm
  • Linia produk­towa
    Ecoline
Materiał
  • Kolor
    biały
  • Kolor RAL
    RAL 9010
  • Materiał
    materiały różne
  • Powierzchnia
    mat
  • Powierzchnia
    natu­ralne
  • prze­zro­czysty
    Nie
Instalacja / Montaż
  • Sposób montażu
    Ze śrubami
Akcesoria
  • Zestaw
    pusty
Bezpie­czeń­stwo
  • Stopień ochrony
    IP00
Ozna­czenie
  • Montaż
    element bazowy
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie