Service Temporarily Unavailable

The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.

Gn kan 2-kr 2P+Z WAGO m kraw biały • GE20119010 | Hager

tehalit.WA Gniazdo kanałowe 2-krotne 2P+Z WAGO montaż krawędziowy biały GE20119010

EAN
4012740850933
Liczba w opakowaniu
10 szt.
Cena
Cena na zapytanie
Produkt niedostępny

Specyfikacja techniczna

Prąd elek­tryczny
  • Prąd znamio­nowy
    16 A
Często­tliwość
  • Często­tliwość
    50 - 50 Hz
Materiały
  • Kolor
    Czysta biel
  • Kod RAL
    9010
  • Wykoń­czenie powierzchni
    Mat
  • Materiał
    Poliamid (PA)
  • Obróbka
    Stan surowy
Wymiary
  • Wyso­kość
    50 mm
  • Szero­kość
    120 mm
  • Głębo­kość
    54 mm
  • Liczba jednostek
    2
Rodzaj połączenia
  • Typ złącza/w­tyku
    Zacisk wtyczki, Wago Winsta
  • Prze­krój poprzeczny prze­wodu elastycz­nego bez tulei
    1,5 - 2,5 mm²
Instalacja, montaż
  • Sposób montażu
    Kanał ścienny z montażem przednim
Łącz­ność
  • Rodzaj montażu
    Modu­łowy
Sprzęt
  • Typ złącza/w­tyku gniazdo
    Norma fran­cuska NF
  • Obrócona wkładka centralna
    Tak
  • Z pokrywą uchylną
    Nie
  • Z okrągłym ochronnym bolcem uzie­mia­jącym
    Nie
  • Z lampką sygna­lizacyjną
    Nie
Akcesoria
  • Posiada pole opisowe
    Nie
  • Wstępnie wypo­sażony w
    2x gniazda wtykowe
‌Pojem­ność
  • Liczba modułów
    2
Bezpie­czeń­stwo
  • Odpor­ność na uderzenie IK
    IK07
  • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
    IP20
Funkcje
  • Z oświe­tle­niem ewakuacyjnym
    Nie
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT