tehalit.WA Kabel krosujący RJ45 S/FTP kat.6a 2500mm G8311

EAN
4012740885713
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
TEH
Cena
Produkt nie jest dostępny w bieżącej ofercie Hager

Produkt nie jest już dostępny. W celu znalezienia alternatywnego rozwiązania - prosimy o kontakt z naszą infolinią, gdzie uzyskasz wsparcie specjalistów Hager: 0-32 32 40 100


Specyfikacja techniczna

Połączenia
  • Liczba prze­wodów
    8
Wymiary
  • Długość
    2500 mm
Materiał
  • Kolor
    inne
  • Materiał
    materiały różne
  • Grupa materia­łowa
    materiały różne
  • Powierzchnia
    nadruk
Przewód
  • Prze­krój prze­wodu
    0.6 mm²
Norma
  • Dyrek­tywa euro­pejska RoHs
    zgodny
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie