tehalit.office Mediaport nabiurkowy 1+4xSCHUKO z przełącz. 2xRJ45 Kat.6 alu lak G7069ELN

EAN
4012740887083
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
TEH
Cena
Produkt nie jest dostępny w bieżącej ofercie Hager

Produkt nie jest już dostępny. W celu znalezienia alternatywnego rozwiązania - prosimy o kontakt z naszą infolinią, gdzie uzyskasz wsparcie specjalistów Hager: 0-32 32 40 100


Specyfikacja techniczna

Wymiary
  • Wyso­kość produktu
    70 mm
  • Długość
    374 mm
  • Szero­kość produktu
    70 mm
Materiał
  • Kolor
    alumi­nium
  • Grupa materia­łowa
    alumi­nium, tworzywo
Przewód
  • Długość prze­wodu przy­łącze­nio­wego
    3000 mm
Akcesoria
  • Zestaw
    1 gniazdo zasilające, 4 gniazda z mozliwo­ścią prze­łącze­nia, 1 gniazdo danych RJ45 kat. 6, antracyt
Norma
  • Dyrek­tywa euro­pejska RoHs
    zgodny
Bezpie­czeń­stwo
  • Stopień ochrony
    IP20
  • Zgodny z REACH
    Nie
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie