EAN
4012740860802
Liczba w opakowaniu
10 PCEs
Grupa rabatowa
TEH
Cena
Produkt nie jest dostępny w bieżącej ofercie Hager

Produkt nie jest już dostępny. W celu znalezienia alternatywnego rozwiązania - prosimy o kontakt z naszą infolinią, gdzie uzyskasz wsparcie specjalistów Hager: 0-32 32 40 100


Specyfikacja techniczna

Konstrukcja
  • System połączeń
    Wago Winsta
Połączenia
  • Liczba prze­wodów
    3
Prąd
  • Prąd znamio­nowy In
    20 A
Wymiary
  • Długość
    300 mm
Długość prze­wodu
  • Całko­wita długość
    0.3 m
Moc
  • Obcią­żenie ogniowe
    1339 kJ
Rezystancja
  • Rezystancja styku
    1330 µΩ
Materiał
  • Kolor
    czarny
  • Kolor puszki
    czarny
  • Kolor osłony zewnętrznej
    czarny
  • Materiał
    materiały różne
  • Grupa materia­łowa
    materiały różne
Podłączenie
  • Prze­krój prze­wodu łączącego
    2.5 mm²
Przewód
  • Prze­krój prze­wodu
    2.5 mm²
  • Przewód odporny na temperaturę
    70 °C
  • Śred­nica prze­wodu
    13 mm
Wypo­sażenie
  • Kodowanie mechaniczne
    Tak
Norma
  • Dyrek­tywa euro­pejska RoHs
    zgodny
Bezpie­czeń­stwo
  • Stopień ochrony
    IP20
Temperatura
  • Część izolacyjna odporna na temperaturę do
    105 °C
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie