EAN
4012740865722
Liczba w opakowaniu
10 PCEs
Grupa rabatowa
TEH
Cena
Produkt nie jest dostępny w bieżącej ofercie Hager

Produkt nie jest już dostępny. W celu znalezienia alternatywnego rozwiązania - prosimy o kontakt z naszą infolinią, gdzie uzyskasz wsparcie specjalistów Hager: 0-32 32 40 100


Specyfikacja techniczna

Konstrukcja
  • Liczba biegunów
    3 P
  • Układ biegunów
    L PE N
Napięcie
  • Maksy­malne napięcie pracy
    250 V
  • Znamio­nowe napięcie udarowe
    4 kV
Prąd
  • Prąd znamio­nowy In
    25 A
Wymiary
  • Długość
    51 mm
  • Wyso­kość
    32.7 mm
  • Szero­kość
    30 mm
Moc
  • Obcią­żenie ogniowe
    0.107 kWh
Rezystancja
  • Rezystancja styku
    1 mΩ
Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni
  • Zamykany
    Tak
Materiał
  • Kolor
    czarny
  • Grupa materia­łowa
    materiały różne
  • Powierzchnia
    ocyn­kownay
Podłączenie
  • Odga­łęzienie fazy
    do wyboru
Wypo­sażenie
  • Liczba wyjść
    2
  • Liczba wejść
    1
  • Kodowanie mechaniczne
    Tak
Norma
  • Dyrek­tywa euro­pejska RoHs
    zgodny
Bezpie­czeń­stwo
  • Stopień zanie­czysz­czenia
    3
  • Stopień ochrony
    IP20
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Maks. trwała odpor­ność na temperaturę elementu styku
    85 °C
Temperatura
  • Maks. trwała odpor­ność na temperaturę zacisku mocu­jącego
    105 °C
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie