tehalit.WA Gniazdo z ogranicz. przeciwprzep. z przełącz. WAGO mont kraw czerw G003013020

EAN
4012740853958
Liczba w opakowaniu
10 PCEs
Grupa rabatowa
TEH
Cena
Produkt nie jest dostępny w bieżącej ofercie Hager

Produkt nie jest już dostępny. W celu znalezienia alternatywnego rozwiązania - prosimy o kontakt z naszą infolinią, gdzie uzyskasz wsparcie specjalistów Hager: 0-32 32 40 100


Specyfikacja techniczna

Konstrukcja
  • System połączeń
    Wago Winsta
  • Liczba biegunów
    2 P
Konfi­guracja
  • Wersja
    2-krotny
Elementy sterujące i wskaź­niki
  • Sygna­lizator optyczny
    tak
Charak­terystyka elek­tryczna
  • Napięcie znamio­nowe
    250 V
  • Często­tliwość
    50/60 Hz
Prąd
  • Prąd znamio­nowy In
    16 A
Wymiary
  • Głębo­kość produktu
    54 mm
  • Szero­kość produktu
    120 mm
  • Linia produk­towa
    Ecoline
Materiał
  • Kolor
    czer­wony
  • Grupa materia­łowa
    materiały różne
Instalacja / Montaż
  • Sposób montażu
    montaż z przodu
  • Montaż
    kana­łowy
Podłączenie
  • Prze­krój prze­wodu elastycz­nego (linka) w zacisku
    0,5 / 4mm²
Akcesoria
  • Zestaw
    z ogra­nicz­nikiem prze­ciw­prze­pię­ciowym z prze­łącz­nikiem
Wypo­sażenie
  • Liczba prze­wodów połącze­nio­wych
    2
Norma
  • Dyrek­tywa euro­pejska RoHs
    zgodny
Bezpie­czeń­stwo
  • Stopień ochrony
    IP20
Warunki użyt­ko­wania
  • Temperatura robocza
    -5…60 °C
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie