univers Płyta zamykająca górna zamknięta 1-polowa gł. 400mm kl. II FZ881SD

EAN
3250612794249
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
ROZ
Cena
360,00zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Wymiary
  • Głębo­kość produktu
    400 mm
  • Wyso­kość produktu
    20 mm
  • Szero­kość produktu
    350 mm
  • Grubość materiału ścianki bocznej
    1.5 mm
Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni
  • Grubość materiału pokrywy
    1.5 mm
Materiał
  • Kolor
    RAL 7035
  • Kolor
    jasnoszary
  • Kolor RAL
    RAL 7035
  • Materiał
    stal
  • Powierzchnia
    mat
  • Powierzchnia
    malowane prosz­kowo
Instalacja / Montaż
  • Przy­sto­so­wany do użytku na zewnątrz
    Nie
  • Z wejściem kablowym
    Nie
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie