EAN
3250612768448
Liczba w opakowaniu
5 PCEs
Cena
Produkt nie jest dostępny w bieżącej ofercie Hager

Produkt nie jest już dostępny. W celu znalezienia alternatywnego rozwiązania - prosimy o kontakt z naszą infolinią, gdzie uzyskasz wsparcie specjalistów Hager: 0-32 32 40 100


Specyfikacja techniczna

Wymiary
  • Głębo­kość produktu
    15 mm
  • Wyso­kość produktu
    30 mm
  • Szero­kość produktu
    15 mm
Materiał
  • Kolor
    RAL 7035
  • Kolor
    jasnoszary
  • Kolor RAL
    RAL 7035
  • Materiał
    metal
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie