univers Uchwyt szyny wsporczej cokołu 100mm FZ801A

EAN
3250610700891
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
UTS
Cena
93,00zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Wymiary
  • Głębo­kość produktu
    50 mm
  • Wyso­kość produktu
    100 mm
  • Szero­kość produktu
    50 mm
Materiał
  • Kolor
    ocyn­ko­wany
  • Kolor
    wygląd: cynk
Akcesoria
  • Typ akceso­riów
    rama montażowa
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Nie
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Tak
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie