univers Płyta zamykająca górna zamknięta 3-polowa gł. 600mm FZ753D

EAN
3250612794508
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
ROZ
Cena
738,00zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Wymiary
  • Głębo­kość produktu
    600 mm
  • Wyso­kość produktu
    20 mm
  • Szero­kość produktu
    850 mm
Materiał
  • Kolor
    RAL 7035
  • Kolor
    jasnoszary
  • Kolor RAL
    RAL 7035
  • Materiał
    stal
  • Powierzchnia
    mat
  • Powierzchnia
    malowane prosz­kowo
Instalacja / Montaż
  • Przy­sto­so­wany do użytku na zewnątrz
    Nie
  • Z wejściem kablowym
    Nie
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Nie
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie