univers, Cokół 300x200x350, IP54 FZ661

EAN
3250616002463
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
HAG
Cena
Produkt nie jest dostępny w bieżącej ofercie Hager

Produkt nie jest już dostępny. W celu znalezienia alternatywnego rozwiązania - prosimy o kontakt z naszą infolinią, gdzie uzyskasz wsparcie specjalistów Hager: 0-32 32 40 100


Specyfikacja techniczna

Wymiary
  • Głębo­kość produktu
    320 mm
  • Wyso­kość produktu
    220 mm
  • Szero­kość produktu
    372 mm
Bezpie­czeń­stwo
  • Stopień ochrony
    IP00
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie