univers Cokół 100x1300x350mm FZ655

EAN
3250612766550
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
HAG
Cena
Produkt nie jest dostępny w bieżącej ofercie Hager

Produkt nie jest już dostępny. W celu znalezienia alternatywnego rozwiązania - prosimy o kontakt z naszą infolinią, gdzie uzyskasz wsparcie specjalistów Hager: 0-32 32 40 100


Specyfikacja techniczna

Wymiary
  • Głębo­kość produktu
    355 mm
  • Wyso­kość produktu
    110 mm
  • Szero­kość produktu
    1325 mm
Wypo­sażenie
  • Liczba rzędów pod aparaty
    0
  • Liczba pól / sekcji
    5
  • Akcesoria dodat­kowe
    Nie
  • Możliwość rozsze­rzenia
    Nie
Bezpie­czeń­stwo
  • Stopień ochrony
    IP00

Pobierz

Więcej materiałów
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie