Drzwi transp.obud. IP41 2000x600 FZ222XW

EAN
7611919291460
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
UTS
4018,00 zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Wymiary
  • Głębo­kość produktu
    20 mm
  • Wyso­kość produktu
    1896 mm
  • Szero­kość produktu
    595 mm
  • Wyso­kość
    2000 mm
  • Szero­kość
    600 mm
Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni
  • Prze­zro­czysta pokrywa/drzwi
    Tak
Materiał
  • Kolor
    jasnoszary
  • Powierzchnia
    malowane prosz­kowo
Wypo­sażenie
  • Liczba pól / sekcji
    2
  • Liczba kluczy
    1
Norma
  • Dyrek­tywa euro­pejska WEEE
    nie dotyczy
Bezpie­czeń­stwo
  • Ozna­czenie odpor­ności na udary mechaniczne IK
    08
  • Zgodny z REACH
    Nie
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie