univers Drzwi lewe perforowane 500x800mm FZ003NV

EAN
3250612777631
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
ROZ
Cena
421,00zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Wymiary
  • Głębo­kość produktu
    12 mm
  • Wyso­kość produktu
    469 mm
  • Szero­kość produktu
    248 mm
Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni
  • Liczba zamków
    0
  • Prze­zro­czysta pokrywa/drzwi
    Nie
Materiał
  • Kolor
    RAL 7035
  • Kolor
    biały
  • Kolor RAL
    RAL 9010
  • Materiał
    blacha stalowa ocyn­ko­wana
  • Powierzchnia
    malowane prosz­kowo
Wypo­sażenie
  • Liczba pól / sekcji
    1
  • Liczba kluczy
    1
Norma
  • Dyrek­tywa euro­pejska WEEE
    nie dotyczy
Bezpie­czeń­stwo
  • Stopień ochrony
    IP3X
  • Zgodny z REACH
    Nie
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie