FW Rozdzielnica kompletna 84M IP30 II kl p/t FW71US2

EAN
3250612737420
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
ROZ
Cena
Produkt nie jest dostępny w bieżącej ofercie Hager

Produkt nie jest już dostępny. W celu znalezienia alternatywnego rozwiązania - prosimy o kontakt z naszą infolinią, gdzie uzyskasz wsparcie specjalistów Hager: 0-32 32 40 100


Specyfikacja techniczna

Konfi­guracja
  • Liczba modułów
    84
Wymiary
  • Głębo­kość produktu
    110 mm
  • Wyso­kość produktu
    1100 mm
  • Szero­kość produktu
    300 mm
Wypo­sażenie
  • Liczba rzędów pod aparaty
    7
  • Liczba pól / sekcji
    1
  • Akcesoria dodat­kowe
    Nie
  • Możliwość rozsze­rzenia
    Nie
Bezpie­czeń­stwo
  • Stopień ochrony
    IP30
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie