FW Rozdzielnica kompletna 60M IP30 II kl p/t FW51US2

EAN
3250612737345
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
ROZ
Cena
Produkt nie jest dostępny w bieżącej ofercie Hager

Produkt został wycofany ze sprzedaży. W celu uzyskania informacji o dostępnym odpowiedniku - prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w Państwa okolicy lub z naszą infolinią.


Specyfikacja techniczna

Konfi­guracja
  • Liczba modułów
    60
Wymiary
  • Głębo­kość produktu
    110 mm
  • Wyso­kość produktu
    800 mm
  • Szero­kość produktu
    300 mm
Wypo­sażenie
  • Liczba rzędów pod aparaty
    5
  • Liczba pól / sekcji
    1
  • Akcesoria dodat­kowe
    Nie
  • Możliwość rozsze­rzenia
    Nie
Bezpie­czeń­stwo
  • Stopień ochrony
    IP30
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie