FK Zestaw uchwytów do transportu obudów FK FM653

EAN
3250612636532
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
ROZ
74,00zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Wymiary
  • Głębo­kość produktu
    7.5 cm
  • Wyso­kość produktu
    12 cm
  • Szero­kość produktu
    9.5 cm
Akcesoria
  • Typ akceso­riów
    inne
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Nie
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Tak
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie