EAN
3250610670705
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
ROZ
Cena
1478,00 zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Funkcje
  • cover­withover­pres­surerelease
    Nie
Kompa­ty­bil­ność
  • Nadaje się do ochrony prze­ciw­błyskowej
    Nie
Prąd
  • Prąd znamio­nowy In
    630 A
Wymiary
  • Głębo­kość montażu
    100 mm
  • Głębo­kość produktu
    200 mm
  • Głębo­kość wewnętrzna
    300 mm
  • Wyso­kość produktu
    500 mm
  • Szero­kość produktu
    500 mm
  • Grubość materiału ścianki bocznej
    2 mm
Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni
  • Grubość materiału pokrywy
    1.5 mm
  • Rodzaj zamka
    Trój­kątne 7 mm
  • Zamykany
    Tak
  • Prze­zro­czysta pokrywa/drzwi
    Tak
Materiał
  • Kolor
    RAL 7035
  • Kolor
    jasnoszary
  • Kolor RAL
    RAL 7035
  • Materiał
    stal
  • Powierzchnia
    malowane prosz­kowo
Instalacja / Montaż
  • Przy­sto­so­wany do użytku na zewnątrz
    Nie
Wypo­sażenie
  • Liczba kluczy
    1
  • Liczba otworów na płyty kołnie­rzowe
    2
  • Możliwość rozsze­rzenia
    Nie
Norma
  • Dyrek­tywa euro­pejska WEEE
    dotyczy
Bezpie­czeń­stwo
  • Ozna­czenie odpor­ności na udary mechaniczne IK
    IK10
  • Klasa ochron­ności
    klasa ochron­ności I
  • Zgodny z REACH
    Nie
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Otrzymanie funkcji
    -
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie