Obudowa łaczeniowa ognioodporna, bez wyposażenia F90/E30 450x450x148 FB3008SN

EAN
3250616002777
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
UTS
Cena
Produkt nie jest dostępny w bieżącej ofercie Hager

Produkt nie jest już dostępny. W celu znalezienia alternatywnego rozwiązania - prosimy o kontakt z naszą infolinią, gdzie uzyskasz wsparcie specjalistów Hager: 0-32 32 40 100


Specyfikacja techniczna

Konstrukcja
  • Montaż
    montaż natyn­kowy
Konfi­guracja
  • Liczba modułów
    0
Wymiary
  • Głębo­kość produktu
    148 mm
  • Wyso­kość produktu
    450 mm
  • Szero­kość produktu
    450 mm
Wypo­sażenie
  • Liczba rzędów pod aparaty
    0
  • Możliwość rozsze­rzenia
    Nie
Bezpie­czeń­stwo
  • Stopień ochrony
    IP41
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie