univers Obudowa stojąca IP54 kl.I 800x1850x275mm FA23E

EAN
3250612510399
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
HAG
Cena
Produkt nie jest dostępny w bieżącej ofercie Hager

Produkt nie jest już dostępny. W celu znalezienia alternatywnego rozwiązania - prosimy o kontakt z naszą infolinią, gdzie uzyskasz wsparcie specjalistów Hager: 0-32 32 40 100


Specyfikacja techniczna

Konstrukcja
  • Montaż
    instalacje wolnosto­jące lub przy­ścienne
Konfi­guracja
  • Liczba modułów
    72
Wymiary
  • Głębo­kość produktu
    275 mm
  • Wyso­kość produktu
    1850 mm
  • Szero­kość produktu
    800 mm
Wypo­sażenie
  • Liczba rzędów pod aparaty
    12
  • Liczba pól / sekcji
    3
  • Akcesoria dodat­kowe
    Nie
  • Możliwość rozsze­rzenia
    Nie
Bezpie­czeń­stwo
  • Stopień ochrony
    IP54

Pobierz

Więcej materiałów
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie