Ściemniacz zdalny 1000 W, sterowanie lokalne i 1/10 V Master/Slave EV102

EAN
3250612421022
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
APA
2272,00 zł
/ szt. *

• przełącznik trybu pracy:
- sterowanie przyciskiem (local)
- sterowanie przez złącze 1/10 V (Slave)
- wyjście sterujące 1/10 V (Master)
W pozycji "Master” można sterować oprócz podłączonego bezpośrednio obciążenia, innymi ściemniaczami lub EVG
przez złącze 1/10 V
• wyświetlacz do pokazywania ustawionego stopnia jasności i zmian zadanych parametrów:
- szybkość ściemniania (ściemnianie normalne)
- minimalna jasność (0...49%)
- maksymalna jasność (51...99%)
- ustawiany czas rozjaśnienia do 99s
- ustawiany czas ściemnienia do 99s
- szybkość ściemniania dla zadanych wartości (scen lub sterowania wymuszonego)
- możliwość ustawiania scen lub sterowania wymuszonego osobno dla każdego wejścia
Przy sterowaniu wymuszonym,po otwarciu styku wejściowego, zostaje wywołane ostatnie ustawienie ściemniacza.
Przy wywołaniu scen, zostaje zachowana aktualna wartość jasności.
• zestyk wyjściowy do wskazania stanu wyjścia ściemniacza (otwarty: wyłączone; zamknięty: włączone-ściemnienie
• dioda LED sygnalizująca:
- napięcie znamionowe 230 V AC / błąd obciążenia
- zwarcie / przeciążenie (przegrzanie)
odpowiedni dla:
• żarówek
• lamp halogenowych 230 V
• lamp halogenowych niskonapięciowych z transformatorami uzwojonymi
• lamp halogenowych niskonapięciowych z transformatorami elektronicznymi
Napięcie znamionowe:
230 V AC / 50 Hz
Moc ściemniania
20...1000 W
Wejściowe złącze systemowe 1/10 V

Specyfikacja techniczna

Konfi­guracja
  • Liczba modułów
    5
Elementy sterujące i wskaź­niki
  • Wska­zanie / Wyświe­tlacz
    z 2-cyfrowym 7-seg­men­towym wyświe­tlaczem funkcji kanału
Połączenia
  • Maksy­malny odstęp połączenia od wejść prio­ryteto­wych
    50 m
  • Inter­fejs
    z 1 - 10V Inter­fejs
Charak­terystyka elek­tryczna
  • Napięcie znamio­nowe łącze­niowe Ue (AC)
    230 V
  • Często­tliwość
    50 Hz
Prąd
  • Prąd sterujący 1-10 V (master)
    50 mA
  • Prąd sterujący 1-10 V (slave)
    1.5 mA
  • Prąd znamio­nowy In
    4.5 A
Wymiary
  • Głębo­kość produktu
    65 mm
  • Wyso­kość produktu
    85 mm
  • Wyso­kość montażu
    0 / 1000 m
  • Długość
    65 mm
  • Szero­kość produktu
    88.5 mm
  • szero­kość urządzenia do montażu na szynie (DMS)
    5 modules
Długość prze­wodu
  • Maksy­malna długość prze­wodów do przy­cisku sterującego
    50 mm
  • Maksy­malna długość połączenia 1-10V
    50 m
Moc
  • Konwen­cjonalne trans­for­ma­tory ściem­nia­jące
    20…1000 VA
  • Maksy­malna moc lamp halogenowych 230V
    20 / 1000 W
  • Moc wejściowa
    6 W
  • Pobór mocy (praca)
    15 W
  • Zużycie energii w trybie ocze­ki­wania (standby)
    3 W
  • Maksy­malna moc żarówek 230V
    20 / 1000 W
  • Całko­wite straty mocy dla prądu znamio­nowego
    1 W
  • Moc rozpro­szona przez stero­wanie
    1.3 W
  • Trans­for­ma­tory konwen­cjonalne
    20…1000 VA
  • Trans­for­ma­tory elek­tro­niczne
    25…1000 W
Materiał
  • Powierzchnia
    mat
Stero­wanie LED
  • BLC
    ochrona przed prze­grzaniem, sygna­lizacja za pomocą diody LED ; ochrona przed prze­cią­żeniem, sygna­lizacja za pomocą diody LED
Stero­wanie lampami żaro­wymi
  • Maksy­malna moc żarówek 230V
    1000 W
  • Żarówki i świe­tlówki halogenowe 230 V
    20…1000 W
Instalacja / Montaż
  • Sposób montażu
    Z zaciskami
  • Montaż
    szyna TS
Podłączenie
  • Prze­krój prze­wodu elastycz­nego (linka) w zacisku
    1 / 16mm²
  • Prze­krój prze­wodu sztyw­nego (drut) w zacisku
    1,5 / 10mm²
  • Rodzaj obcią­żenia
    uniwer­salny
  • Prze­krój prze­wodu (elastycz­nego)
    1…16 mm²
  • Prze­krój prze­wodu (sztyw­nego)
    1.5…10 mm²
Wypo­sażenie
  • Prze­łączanie styków bezpo­ten­cja­łowych
    5 A, 230 V~ AC1
Bezpie­czeń­stwo
  • Stopień ochrony
    IP20
Warunki użyt­ko­wania
  • Temperatura robocza
    -10…45 °C
  • Temperatura prze­chowywania­/tran­sportu
    -20…70 °C
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie