EAN
3250612420049
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Cena
Produkt nie jest dostępny w bieżącej ofercie Hager

Produkt nie jest już dostępny. W celu znalezienia alternatywnego rozwiązania - prosimy o kontakt z naszą infolinią, gdzie uzyskasz wsparcie specjalistów Hager: 0-32 32 40 100


Specyfikacja techniczna

Konstrukcja
  • Montaż
    Szyna DIN
Konfi­guracja
  • Liczba modułów
    4
Charak­terystyka elek­tryczna
  • Napięcie znamio­nowe łącze­niowe Ue (AC)
    230 V
  • Często­tliwość
    50 Hz
Prąd
  • Prąd jałowy
    10 mA
  • Prąd znamio­nowy In
    2.6 A
Wymiary
  • Głębo­kość produktu
    58 mm
  • Wyso­kość produktu
    85 mm
  • Długość
    58 mm
  • Szero­kość produktu
    7.1 cm
Długość prze­wodu
  • Maksy­malna długość prze­wodów do przy­cisku sterującego
    50 mm
Moc
  • Maksy­malna moc lamp halogenowych 230V
    0 / 600 W
  • Maksy­malna moc żarówek 230V
    20 / 600 W
  • Całko­wite straty mocy dla prądu znamio­nowego
    6 W
  • Moc rozpro­szona przez stero­wanie
    1.3 W
Podłączenie
  • Prze­krój prze­wodu elastycz­nego (linka) w zacisku
    1 / 16mm²
  • Rodzaj obcią­żenia
    uniwer­salny
Bezpie­czeń­stwo
  • Stopień ochrony
    IP20
Warunki użyt­ko­wania
  • Temperatura robocza
    -10…45 °C
  • Temperatura prze­chowywania­/tran­sportu
    -20…60 °C
Więcej materiałów
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie