Przekaźnik instalacyjny 24VAC 2NO+2NC 16A ERD418

EAN
3250612400805
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
APA
226,00zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja
  • Liczba biegunów
    4 P
Konfi­guracja
  • Liczba modułów
    2
Charak­terystyka elek­tryczna
  • Napięcie znamio­nowe łącze­niowe Ue (AC)
    400 V
  • Często­tliwość
    50 Hz
Napięcie
  • Znamio­nowe napięcie izolacji Ui
    440 V
  • Napięcie stero­wania DC
    0 V
  • Napięcie stero­wania AC
    24 V
  • Znamio­nowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp
    4 kV
Prąd
  • Prąd znamio­nowy In
    16 A
  • Obudowa zewnętrzna zasilana prądem cieplnym
    16 A
  • Prąd dopusz­czalny dla AC7, kategoria A
    16 A
  • Prąd dopusz­czalny dla AC7 , kategoria B
    5.5 A
Wymiary
  • Głębo­kość produktu
    60 mm
  • Wyso­kość produktu
    83 mm
  • Szero­kość produktu
    35.75 mm
Moc
  • Maksy­malna moc pobie­rana
    21 VA
  • Moc pobie­rana
    3.4 VA
  • Całko­wite straty mocy dla prądu znamio­nowego
    3.5 W
  • Straty mocy na styk
    1 W
  • Moc rozpro­szona przez stero­wanie
    1.5 W
  • Moc znamio­nowa łącze­niowa dla napięcia znamio­nowego 230 V dla AC7 kategoria A
    3 kW
  • Moc znamio­nowa łącze­niowa dla napięcia znamio­nowego 230 V dla AC7 kategoria B
    570 W
  • Moc znamio­nowa łącze­niowa dla napięcia znamio­nowego 400 V dla AC7 kategoria A
    8.9 kW
  • Moc znamio­nowa łącze­niowa dla napięcia znamio­nowego 400 V dla AC7 kategoria B
    1.7 kW
Zadzia­łanie
  • Czas reakcji przy otwie­raniu
    15 ms
  • Czas odpo­wiedzi przy zamykaniu
    25 ms
Rezystancja
  • Nomi­nalna wartość rezystancji cewki
    29.6 Ω
Wytrzyma­łość
  • Wytrzyma­łość elek­tryczna (liczba cykli)
    30000
  • Wytrzyma­łość mechaniczna (liczba cykli)
    1000000
Stero­wanie żarów­kami fluorescen­cyj­nymi
  • Maksy­malne obcią­żenie równole­głymi lampami fluorescen­cyj­nymi
    490 VA
  • Moc lamp fluorescen­cyj­nych w układzie podwójnym
    1200 VA
  • Maksy­malna moc świe­tlówek linio­wych nieskom­pen­so­wanych
    570 VA
Stero­wanie lampami żaro­wymi
  • Maksy­malna moc żarówek 230V
    1100 W
Instalacja / Montaż
  • Moment dokręca­jący
    1,2 Nm
Podłączenie
  • Prze­krój prze­wodu elastycz­nego (linka) w zacisku
    1 / 6mm²
  • Prze­krój prze­wodu sztyw­nego (drut) w zacisku
    1 / 10mm²
  • Liczba styków
    4
  • Rodzaj styku
    2 NC + 2 NO
  • section­rigid­ca­ble­con­trol
    1 / 10 mm²
Wypo­sażenie
  • Liczba styków NC
    2
  • Liczba styków NO
    2
  • Liczba styków NO/NC
    0
  • Rodzaj prze­kaź­nika zatrzasko­wego
    elek­tro­mechaniczny
  • Akcesoria dodat­kowe
    Tak
Zasto­so­wanie
  • Obsługa lokalna / obsługa ręczna
    Tak
Norma
  • Dyrek­tywa euro­pejska WEEE
    dotyczy
Bezpie­czeń­stwo
  • Klasa ochron­ności
    klasa ochron­ności II
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Nie
Warunki użyt­ko­wania
  • Temperatura robocza
    -10…50 °C
  • Temperatura prze­chowywania­/tran­sportu
    -40…80 °C
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie