Radiowy napęd zaworu grzejnikowego z termostatem, quicklink EK760

EAN
3250615697196
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
KNX
Cena
Produkt nie jest dostępny w bieżącej ofercie Hager

Produkt nie jest już dostępny. W celu znalezienia alternatywnego rozwiązania - prosimy o kontakt z naszą infolinią, gdzie uzyskasz wsparcie specjalistów Hager: 0-32 32 40 100


Specyfikacja techniczna

Funkcje
  • Funkcja Master/Slave
    Nie
  • Wbudowany regulator temperatury z płynną regulacją.
    Tak
  • Funkcja
    z funkcją ochrony zaworów ; funkcje trybu letniego i wymu­szonego ; z blokadą przy­cisków
Elementy sterujące i wskaź­niki
  • Wska­zanie temperatury
    Tak
  • Obsługa
    tymczasowe ręczne stero­wanie za pomocą przy­cisków
Połączenia
  • Protokół radiowy
    KNX
  • Kategoria odbior­nika
    2
Charak­terystyka elek­tryczna
  • Napięcie znamio­nowe
    3 V
Napięcie
  • Magistrala źródła napię­cio­wego
    Nie
Prąd
  • Liczba obwodów wejścio­wych
    0
  • Prąd dla kategorii AC1
    0 A
Wymiary
  • Głębo­kość produktu
    63.1 mm
  • Wyso­kość produktu
    48 mm
  • Szero­kość produktu
    74.7 mm
Często­tliwość
  • Często­tliwość odbior­nika radio­wego
    868.3 MHz
Moc
  • Moc nadaj­nika radio­wego
    < 10 mW
Bateria
  • Praca auto­nomiczna
    4 lata
Materiał
  • Powierzchnia
    mat
Instalacja / Montaż
  • Montaż
    z przy­ssaw­kami do demon­tażu
Ustawienia
  • Nastawa temperatury komfor­towej
    5 / 35 °C
  • Progra­mo­wanie
    bezna­rzędziowa konfi­guracja quic­klink przy użyciu przy­cisków i wyświe­tlacza LED
Dostawa
  • Z połącze­niem magistrali
    Tak
Wypo­sażenie
  • Liczba połączeń quic­klink
    maks. 20 nadaj­ników/od­bior­ników
  • Trans­mitter duty cycle
    1 %
Zasto­so­wanie
  • Przy­ciski do stero­wania ręcz­nego
    Tak
Bezpie­czeń­stwo
  • Nastawa temperatury prze­ciw­zam­ro­żeniowej
    6 °C
Warunki użyt­ko­wania
  • Temperatura robocza
    0…50 °C
  • Temperatura prze­chowywania­/tran­sportu
    -20…70 °C
  • Zużycie energii
    niskie zapo­trze­bo­wanie na energię
  • Temperatura
    możliwość kalibracji wartości temperatury
  • Wilgot­ność względna (bez skro­plin)
    93 % przy 40 °C
Ozna­czenie
  • Zasto­so­wanie
    KNX radiowy – elementy wyko­nawcze
  • Główna linia projek­towa
    Berker.Net
  • Wtórna linia projek­towa
    Berker.Net

Pobierz

Więcej materiałów
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie